Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5298 € - 0,5887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
0,1985 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,1092 € - 0,1211 € | 6500 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
0,5585 € - 0,6202 € | 20 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1519 € - 0,1615 € | 37987 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1025 € - 0,1141 € | 95 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
0,2464 € - 0,2724 € | 12668 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,1369 € - 0,1369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,1337 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,182 € - 0,2012 € | 555 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,2519 € - 0,282 € | 11650 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2751 € - 0,3066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3812 € - 0,4214 € | 52 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1103 € - 0,1226 € | 110 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,1736 € - 1,3097 € | 4350 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,3422 € - 0,3806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa