Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
252 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
0,564 € - 0,564 € 130 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
9.0 mm
0,271 € - 0,3012 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
5.5 mm
1,009 € - 1,1199 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
Väritön
Silikoni
19.1 mm
0,7968 € - 0,8871 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
0,3874 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
7.9 mm
0,2368 € - 0,2491 € 20345 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
2.8 mm
0,1533 € - 0,1711 € 107067 Varastossa
25.4 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
0,1451 € - 0,1547 € 12142 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
4.8 mm
0,4915 € - 0,5462 € 7509 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
19.8 mm
1,4923 € - 1,5607 € 1400 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
24.6 mm
0,1144 € - 0,1273 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.7 mm
0,5298 € - 0,5298 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.9 mm
Vihreä
Silikoni
19.1 mm
0,0754 € - 0,0888 € 16904 Varastossa
12.7 mm
Väritön
Silikoni
0.9 mm
0,1007 € - 0,1119 € 38187 Varastossa
12.7 mm
Sininen
Silikoni
3.8 mm
2,2316 € - 2,3411 € 500 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
38.1 mm
0,6229 € - 0,6927 € 6955 Varastossa
63.5 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
0,2396 € - 0,2656 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Keltainen
Silikoni
7.9 mm
1,7935 € - 1,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
38.1 mm
0,1144 € - 0,1271 € 2348 Varastossa
19.1 mm
Sininen
Silikoni
3.8 mm
  • / 13
Korkki 9.0 mm 38.1 mm EPDM Musta

10251065

Hinta-alue
0,564 € - 0,564 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 5.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10250921

Hinta-alue
0,3012 € - 0,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 19.1 mm 88.9 mm Silikoni Väritön

10250587

Hinta-alue
1,1199 € - 1,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-10;M20
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 25.4 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10250624

Hinta-alue
0,8871 € - 0,7968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 7.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10251034

Hinta-alue
0,4312 € - 0,3874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Korkki 2.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10250778

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2368 €

Varastotasot
20345 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Korkki 5.7 mm 25.4 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10293072

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1533 €

Varastotasot
107067 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 28.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10251669


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 4.8 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10192085

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1451 €

Varastotasot
12142 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 19.8 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10292884

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4915 €

Varastotasot
7509 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 24.6 mm 38.1 mm EPDM Musta

10251355

Hinta-alue
1,5607 € - 1,4923 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 5.7 mm 12.7 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10293065

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 19.1 mm 48.9 mm Silikoni Vihreä

10292846

Hinta-alue
0,5298 € - 0,5298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 0.9 mm 12.7 mm Silikoni Väritön

10292785

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0754 €

Varastotasot
16904 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 3.8 mm 12.7 mm Silikoni Sininen

10292808

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1007 €

Varastotasot
38187 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 38.1 mm 38.1 mm EPDM Musta

10251447

Hinta-alue
2,3411 € - 2,2316 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 15.9 mm 63.5 mm Silikoni Väritön

10292839

Hinta-alue
0,6927 € - 0,6229 €

Varastotasot
6955 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-18;M17
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 7.9 mm 38.1 mm Silikoni Keltainen

10293140

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 38.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10251430

Hinta-alue
1,8893 € - 1,7935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 3.8 mm 19.1 mm Silikoni Sininen

10292990

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni