Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,564 € - 0,564 € | 130 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,271 € - 0,3012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,009 € - 1,1199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7968 € - 0,8871 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3874 € - 0,4312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2368 € - 0,2491 € | 20345 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1533 € - 0,1711 € | 107067 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
0,1451 € - 0,1547 € | 12142 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4915 € - 0,5462 € | 7509 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
1,4923 € - 1,5607 € | 1400 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
0,1144 € - 0,1273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,5298 € - 0,5298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.925 in
48.9 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0754 € - 0,0888 € | 16904 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1007 € - 0,1119 € | 38187 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
2,2316 € - 2,3411 € | 500 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,6229 € - 0,6927 € | 6955 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2396 € - 0,2656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,7935 € - 1,8893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1144 € - 0,1271 € | 2348 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa