Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
0,1317 € - 0,1464 € | 4115 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,5298 € - 0,5887 € | 10 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1103 € - 0,1226 € | 110 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
0,1104 € - 0,1228 € | 29250 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,117 € - 0,1302 € | 244172 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,2519 € - 0,282 € | 11450 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,5585 € - 0,6202 € | 20 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3422 € - 0,3806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,367 € - 0,4085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,2135 € - 0,2368 € | 1374 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,1736 € - 1,3097 € | 4400 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
1,2376 € - 1,3827 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
0,245 € - 0,245 € | 16 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1519 € - 0,1697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2067 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,2573 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,3812 € - 0,4214 € | 52 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa