Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
252 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
0,5093 € - 0,5654 € 8182 Varastossa
38.1 mm
Sininen
Silikoni
20.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
0,3039 € - 0,3039 € 10580 Varastossa
38.1 mm
Oranssi
Silikoni
9.5 mm
1,4923 € - 1,5607 € 2000 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
24.6 mm
1,2294 € - 1,3636 € 200 Varastossa
109.2 mm
Vihreä
Silikoni
19.1 mm
0,5887 € - 0,6557 € 1322 Varastossa
48.9 mm
Vihreä
Silikoni
19.1 mm
0,9912 € - 1,1021 € 1490 Varastossa
88.9 mm
Vihreä
Silikoni
19.1 mm
700 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
38.1 mm
0,1277 € - 0,1423 € 3000 Varastossa
25.4 mm
Sininen
Silikoni
3.8 mm
0,1533 € - 0,1642 € 6885 Varastossa
25.4 mm
Vihreä
Silikoni
5.9 mm
0,9775 € - 1,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
38.1 mm
0,1957 € - 0,2094 € 758226 Varastossa
12.7 mm
Väritön
Silikoni
6.4 mm
0,1129 € - 0,1207 € 18563 Varastossa
12.7 mm
Keltainen
Silikoni
2.8 mm
0,2313 € - 0,2573 € 46933 Varastossa
38.1 mm
Keltainen
Silikoni
7.5 mm
0,1834 € - 0,1834 € 18560 Varastossa
28.6 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.9 mm
0,1159 € - 0,1288 € 1163 Varastossa
12.7 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.9 mm
0,108 € - 0,12 € 4430 Varastossa
12.7 mm
Vihreä
Silikoni
4.8 mm
0,1163 € - 0,1292 € 15134 Varastossa
12.7 mm
Sininen
Silikoni
4.0 mm
0,2204 € - 0,2204 € 196 Varastossa
38.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.9 mm
0,2573 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
4.4 mm
  • / 13
Korkki 20.6 mm 38.1 mm Silikoni Sininen

10292976

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5093 €

Varastotasot
8182 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14;M22
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 28.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10251669


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 9.5 mm 38.1 mm Silikoni Oranssi

10292952

Hinta-alue
0,3039 € - 0,3039 €

Varastotasot
10580 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 24.6 mm 38.1 mm EPDM Musta

10251355

Hinta-alue
1,5607 € - 1,4923 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 19.1 mm 109.2 mm Silikoni Vihreä

10292877

Hinta-alue
1,3636 € - 1,2294 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-16;M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 19.1 mm 48.9 mm Silikoni Vihreä

10292853

Hinta-alue
0,6557 € - 0,5887 €

Varastotasot
1322 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-16;M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 19.1 mm 88.9 mm Silikoni Vihreä

10292860

Hinta-alue
1,1021 € - 0,9912 €

Varastotasot
1490 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-16;M20
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 38.1 mm 38.1 mm EPDM Musta

10251447


Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 3.8 mm 25.4 mm Silikoni Sininen

10293003

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1277 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 5.9 mm 25.4 mm Silikoni Vihreä

10192092

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1533 €

Varastotasot
6885 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Vihreä
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 38.1 mm 25.4 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10192153

Hinta-alue
1,0405 € - 0,9775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Vaaleanpunainen
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 6.4 mm 12.7 mm Silikoni Väritön

10192108

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1957 €

Varastotasot
758226 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 2.8 mm 12.7 mm Silikoni Keltainen

10192054

Hinta-alue
0,1207 € - 0,1129 €

Varastotasot
18563 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Keltainen
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 7.5 mm 38.1 mm Silikoni Keltainen

10293126

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
46933 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-24;M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 5.9 mm 28.6 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10293102

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1834 €

Varastotasot
18560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-28;M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 5.9 mm 12.7 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10293096

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1159 €

Varastotasot
1163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-28;M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 4.8 mm 12.7 mm Silikoni Vihreä

10293041

Hinta-alue
0,12 € - 0,108 €

Varastotasot
4430 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 4.0 mm 12.7 mm Silikoni Sininen

10293010

Hinta-alue
0,1292 € - 0,1163 €

Varastotasot
15134 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 5.9 mm 38.1 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10293119

Hinta-alue
0,2204 € - 0,2204 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-28
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 4.4 mm 38.1 mm EPDM Musta

10250891

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C