Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 600 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||
| 37987 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| 20 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 4115 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 555 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 4400 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||
| 95 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| 110 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 11450 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 6500 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa