Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
252 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
0,1998 € - 0,2094 € 36130 Varastossa
12.7 mm
Musta
EPDM
3.2 mm
0,0954 € - 0,1122 € 1565 Varastossa
25.4 mm
Väritön
Silikoni
2.0 mm
0,9323 € - 1,035 € 8201 Varastossa
44.5 mm
Väritön
Silikoni
34.3 mm
0,9173 € - 1,0199 € 26 Varastossa
72.2 mm
Sininen
Silikoni
21.5 mm
0,1144 € - 0,1273 € 1262 Varastossa
12.7 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.7 mm
0,2396 € - 0,2656 € 132 Varastossa
38.1 mm
Keltainen
Silikoni
7.9 mm
1,8345 € - 1,9304 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
0,125 € - 0,1382 € 48980 Varastossa
19.1 mm
Vihreä
Silikoni
4.8 mm
0,1144 € - 0,1271 € 2348 Varastossa
19.1 mm
Sininen
Silikoni
3.8 mm
1,6429 € - 1,725 € 2494 Varastossa
20.8 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
0,1533 € - 0,1711 € 90067 Varastossa
25.4 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.7 mm
0,59 € - 0,6571 € 31800 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
24.6 mm
0,2135 € - 0,2368 € 6774 Varastossa
16.7 mm
Väritön
Silikoni
14.3 mm
0,062 € - 0,069 € 156735 Varastossa
12.7 mm
Musta
EPDM
0.5 mm
0,3422 € - 0,3806 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
12.2 mm
3,1352 € - 3,2995 € 30 Varastossa
50.8 mm
Musta
EPDM
44.5 mm
0,1007 € - 0,1119 € 35687 Varastossa
12.7 mm
Sininen
Silikoni
3.8 mm
1,8025 € - 1,9063 € 35 Varastossa
72.2 mm
Musta
EPDM
21.5 mm
1,239 € - 1,3827 € 300 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
19.1 mm
1,1897 € - 1,3239 € 1433 Varastossa
76.2 mm
Musta
EPDM
12.7 mm
  • / 13
Korkki 3.2 mm 12.7 mm EPDM Musta

10250785

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1998 €

Varastotasot
36130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 2.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10292792

Hinta-alue
0,1122 € - 0,0954 €

Varastotasot
1565 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 34.3 mm 44.5 mm Silikoni Väritön

10292907

Hinta-alue
1,035 € - 0,9323 €

Varastotasot
8201 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 21.5 mm 72.2 mm Silikoni Sininen

10292983

Hinta-alue
1,0199 € - 0,9173 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14;M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 5.7 mm 12.7 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10293065

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1144 €

Varastotasot
1262 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 7.9 mm 38.1 mm Silikoni Keltainen

10293140

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2396 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 25.4 mm 38.1 mm EPDM Musta

10251386

Hinta-alue
1,9304 € - 1,8345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 4.8 mm 19.1 mm Silikoni Vihreä

10292914

Hinta-alue
0,1382 € - 0,125 €

Varastotasot
48980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 3.8 mm 19.1 mm Silikoni Sininen

10292990

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 25.4 mm 20.8 mm EPDM Musta

10251379

Hinta-alue
1,725 € - 1,6429 €

Varastotasot
2494 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 5.7 mm 25.4 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10293072

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1533 €

Varastotasot
90067 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 24.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10250600

Hinta-alue
0,6571 € - 0,59 €

Varastotasot
31800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 14.3 mm 16.7 mm Silikoni Väritön

10250525

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
6774 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 0.5 mm 12.7 mm EPDM Musta

10250693

Hinta-alue
0,069 € - 0,062 €

Varastotasot
156735 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 12.2 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10250495

Hinta-alue
0,3806 € - 0,3422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 44.5 mm 50.8 mm EPDM Musta

10251478

Hinta-alue
3,2995 € - 3,1352 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Korkki 3.8 mm 12.7 mm Silikoni Sininen

10292808

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1007 €

Varastotasot
35687 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 21.5 mm 72.2 mm EPDM Musta

10545768

Hinta-alue
1,9063 € - 1,8025 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-9;M22
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 19.1 mm 38.1 mm EPDM Musta

10251300

Hinta-alue
1,3827 € - 1,239 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-10;M20
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 12.7 mm 76.2 mm EPDM Musta

10251188

Hinta-alue
1,3239 € - 1,1897 €

Varastotasot
1433 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi