Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1985 € - 0,1985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,2067 € - 0,2067 € | 7901 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,108 € - 0,12 € | 4430 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1163 € - 0,1292 € | 15134 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2204 € - 0,2204 € | 196 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,9775 € - 1,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1132 € - 0,1132 € | 5571 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1547 € - 0,1656 € | 2682 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1834 € - 0,1834 € | 18560 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,2313 € - 0,2573 € | 46933 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1129 € - 0,1207 € | 18563 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1159 € - 0,1288 € | 1163 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,3094 € - 0,3299 € | 30346 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,1055 € - 0,1129 € | 25962 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1519 € - 0,1615 € | 37987 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1317 € - 0,1464 € | 4115 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1025 € - 0,1141 € | 95 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
0,1369 € - 0,1369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,2751 € - 0,3066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa