Cost-effective Hex Drive Threaded Inserts are ideal for use in ready-to-assemble furniture, drawer pulls and use in other similar applications. Provides a reliable and affordable solution for securing components, during assembly.
Materiaali: PC Väri: Väritön Sarjanumero: SRTBC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | L1 | Kierrekoko | D | L2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4574 € - 0,4757 € | 970 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3957 € - 0,4139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3901 € - 0,4069 € | 549 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4616 € - 0,4813 € | 50 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4209 € - 0,4378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4238 € - 0,442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3887 € - 0,4055 € | 1554 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa