Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0727 € - 0,1247 € | 2400 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2547 € - 0,3261 € | 27200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2397 € - 0,4373 € | 2075 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2179 € - 0,4635 € | 5290 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4768 € - 0,5665 € | 2154 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3446 € - 0,7238 € | 3060 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Punainen
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0204 € - 1,9656 € | 825 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,9574 € - 3,4699 € | 300 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2512 € - 0,5275 € | 2700 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,037 € - 2,1778 € | 278 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,173 € - 0,3161 € | 2448 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,2452 € | 2629 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1055 € - 0,1585 € | 10800 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3024 € - 0,3261 € | 700 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,132 € - 0,1899 € | 3048 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3174 € - 0,3919 € | 5000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5831 € - 0,7639 € | 4200 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,173 € - 0,218 € | 6800 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3923 € - 0,4921 € | 21350 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3637 € - 0,4749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Keltainen
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa