Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8676 € - 3,3207 € | 520 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3549 € - 0,4633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Keltainen
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4435 € - 0,9315 € | 2115 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,092 € - 0,1975 € | 4054 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8689 € - 3,3068 € | 300 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2177 € - 0,8067 € | 2250 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1323 € - 0,2837 € | 10074 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1016 € - 0,2007 € | 2140 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,095 € - 0,1874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9341 € - 3,3853 € | 300 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,2273 € | 5056 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1125 € - 0,2206 € | 100 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1957 € - 0,4197 € | 5000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,1656 € - 0,3478 € | 1383 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5969 € - 0,7705 € | 360 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1674 € - 0,3057 € | 8847 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,202 € - 0,3682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,2392 € | 1927 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,2273 € | 6595 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0987 € - 0,194 € | 8622 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa