Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
358 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,3961 € - 0,7843 € 2253 Varastossa
25.0 mm
3.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,1701 € - 0,3768 € 6773 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,2033 € - 0,2554 € 1100 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3828 € - 0,4801 € 13500 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5689 € - 0,7452 € 1245 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1475 € - 0,197 € 250 Varastossa
15.9 mm
1.0 mm
Harmaa
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4625 € - 0,575 € 4565 Varastossa
30.0 mm
2.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3828 € - 0,4131 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1188 € - 0,1638 € 5283 Varastossa
15.9 mm
1.0 mm
Musta
34.9 mm
PE
3.0 mm
1
0,3057 € - 0,4326 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,537 € - 0,8932 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 mm
Valkoinen
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3362 € - 0,7062 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Ruskea
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,245 € - 0,5146 € 2106 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4545 € - 0,561 € 2500 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4652 € - 0,5527 € 2277 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3376 € - 0,7536 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Hopea
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3025 € - 0,6354 € 1790 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2223 € - 0,8273 € 750 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3362 € - 0,7062 € 60 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Punainen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4874 € - 1,0235 € 231 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Musta PE

10092378

Hinta-alue
0,7843 € - 0,3961 €

Varastotasot
2253 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080221

Hinta-alue
0,3768 € - 0,1701 €

Varastotasot
6773 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10079041

Hinta-alue
0,2554 € - 0,2033 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079126

Hinta-alue
0,4801 € - 0,3828 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078921

Hinta-alue
0,7452 € - 0,5689 €

Varastotasot
1245 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080931

Hinta-alue
0,197 € - 0,1475 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078907

Hinta-alue
0,575 € - 0,4625 €

Varastotasot
4565 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079119

Hinta-alue
0,4131 € - 0,3828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079652

Hinta-alue
0,1638 € - 0,1188 €

Varastotasot
5283 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080238

Hinta-alue
0,4326 € - 0,3057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080252

Hinta-alue
0,8932 € - 0,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Ruskea LDPE - PIR

10081389

Hinta-alue
0,7062 € - 0,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10377079

Hinta-alue
0,5146 € - 0,245 €

Varastotasot
2106 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10081006

Hinta-alue
0,561 € - 0,4545 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080955

Hinta-alue
0,5527 € - 0,4652 €

Varastotasot
2277 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Hopea LDPE - PIR

10106402

Hinta-alue
0,7536 € - 0,3376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta PE

10377093

Hinta-alue
0,6354 € - 0,3025 €

Varastotasot
1790 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10246641

Hinta-alue
0,8273 € - 0,2223 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Punainen LDPE - PIR

10081358

Hinta-alue
0,7062 € - 0,3362 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10377109

Hinta-alue
1,0235 € - 0,4874 €

Varastotasot
231 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm