Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1488 € - 0,3182 € | 11800 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0035 € - 2,1074 € | 9789 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1408 € - 0,3014 € | 5693 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,334 € - 0,5421 € | 900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3737 € - 0,6065 € | 2098 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2565 € - 0,5387 € | 998 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,0799 € - 6,2978 € | 19 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,103 € - 0,1546 € | 5700 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3828 € - 0,4801 € | 4518 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0797 € - 0,1289 € | 3900 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0647 € - 0,1069 € | 102374 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4067 € - 0,8998 € | 855 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2339 € - 0,4266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2724 € - 0,4958 € | 6813 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,315 € - 0,513 € | 3909 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2631 € - 0,4785 € | 3535 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2804 € - 0,4545 € | 2294 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4067 € - 0,6632 € | 2117 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4098 € - 0,9012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,3628 € - 0,5888 € | 894 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa