Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Series Code :SR1834
Sarjanumero: SR1834
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2296 € - 0,2622 € | 17033 Varastossa |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0945 € | 38540 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 53073 Varastossa |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0945 € | 2000 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | 15074 Varastossa |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2889 € | 3438 Varastossa |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1246 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 2007 Varastossa |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1087 € | 8000 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1087 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0945 € | 3070 Varastossa |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 349921 Varastossa |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2201 € - 0,2446 € | 14076 Varastossa |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 237511 Varastossa |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | 27031 Varastossa |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,106 € | 290 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0945 € | 15500 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,079 € - 0,1083 € | 930 Varastossa |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa