Valikko Haku

Reunajohtopidikkeet

Varastossa

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR1834

Sarjanumero: SR1834

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat paneelin paksuudet Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,2148 € - 0,2386 € 4080 Varastossa
31.0 mm
19.0 mm
0,1215 € - 0,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.6 mm
11.2 mm
0,1948 € - 0,2224 € 67589 Varastossa
26.8 mm
34.8 mm
0,0753 € - 0,1035 € 757 Varastossa
28.0 mm
23.2 mm
0,0739 € - 0,0922 € 65 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
0,2473 € - 0,2818 € 201 Varastossa
30.4 mm
12.1 mm
0,0849 € - 0,106 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
10.0 mm
0,0849 € - 0,106 € 998 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
0,2238 € - 0,2542 € 2000 Varastossa
30.4 mm
12.1 mm
0,0739 € - 0,0922 € 1370 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € 41511 Varastossa
26.8 mm
24.9 mm
0,0739 € - 0,0922 € 975 Varastossa
16.2 mm
6.1 mm
0,0739 € - 0,0922 € 2076 Varastossa
11.3 mm
6.1 mm
0,0771 € - 0,1057 € 1430 Varastossa
21.6 mm
10.6 mm
0,224 € - 0,2558 € 1091 Varastossa
26.8 mm
24.9 mm
0,1948 € - 0,2224 € 7 Varastossa
19.8 mm
16.3 mm
0,0739 € - 0,0922 € 250 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
0,1962 € - 0,2238 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
19.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € 828 Varastossa
28.8 mm
24.9 mm
0,224 € - 0,2558 € 6031 Varastossa
19.8 mm
16.3 mm
  • / 2
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Hinta-alue
0,2386 € - 0,2148 €

Varastotasot
4080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Saranakulma
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    12.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Hinta-alue
0,1215 € - 0,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 23.1 mm 22.8 mm PA66

10013946

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
67589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    23.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike 11.2 mm 21.0 mm Väritön PA66

10005866

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0753 €

Varastotasot
757 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.2 mm
Johtopidike 6.5 mm 11.6 mm Musta PA66

10005897

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm PA66

10009796

Hinta-alue
0,2818 € - 0,2473 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Hinged Edge
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Hinta-alue
0,106 € - 0,0849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Hinta-alue
0,106 € - 0,0849 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm PA66

10009789

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2238 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Hinged Edge
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 6.5 mm 11.6 mm PA66

10005910

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
1370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 15.0 mm 16.7 mm PA66

10013915

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
41511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 5.0 mm 10.0 mm PA66

10005903

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    3.6 mm
  • Sisäkorkeus
    5.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike Väritön PA66

10005934

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
2076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    3.6 mm
  • Sisäkorkeus
    5.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 6.5 mm 11.7 mm PA66

10005941

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0771 €

Varastotasot
1430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
1091 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 7.4 mm 11.6 mm PA66

10013892

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 6.5 mm 11.6 mm PA66

10005927

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm PA66

10009765

Hinta-alue
0,2238 € - 0,1962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Hinged Edge
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    12.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 14.7 mm 16.8 mm PA66

10013939

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    14.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
6031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    7.4 mm