Valikko Haku

Reunajohtopidikkeet

Varastossa

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR1834

Sarjanumero: SR1834

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat paneelin paksuudet Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,224 € - 0,2558 € 3033 Varastossa
26.8 mm
29.0 mm
  • / 2
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 23.1 mm 22.9 mm PA

10013953

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
3033 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    23.1 mm