Valikko Haku

Reunasuojat

Varastossa

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kokonaisleveys Osta
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2,4461 € - 2,6907 € 1170 Varastossa
4.4 mm
99,3017 € - 99,3017 € 271 Varastossa
864,7068 € - 864,7068 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
3.3 mm
1,8837 € - 2,4219 € 30 Varastossa
4.4 mm
57,8732 € - 64,3145 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.30 mm
210,8219 € - 210,8219 € 1 Varastossa
114,9326 € - 114,9326 € 227 Varastossa
3,1285 € - 3,1285 € 780 Varastossa
6.4 mm
10163344 136,0644 € - 136,0644 € Kysy toimitusaikaa täältä
104,4637 € - 104,4637 € 45 Varastossa
130,752 € - 130,752 € 32 Varastossa
408,5663 € - 408,5663 € 136 Varastossa
6.74 mm
105,8811 € - 105,8811 € Kysy toimitusaikaa täältä
41,0473 € - 45,6082 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.50 mm
41,2017 € - 45,7906 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.60 mm
169,1252 € - 169,1252 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,4333 € - 2,6779 € 510 Varastossa
2.53 mm
0,6444 € - 0,6444 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
5,4716 € - 5,4716 € 1020 Varastossa
6.1 mm
  • / 5
Läpivientiliuska 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

10160565

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10026625

Hinta-alue
2,6907 € - 2,4461 €

Varastotasot
1170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Hinta-alue
99,3017 € - 99,3017 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160657

Hinta-alue
864,7068 € - 864,7068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    3.3 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 4.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10019672

Hinta-alue
2,4219 € - 1,8837 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 5.8 mm PE Väritön

10268308

Hinta-alue
64,3145 € - 57,8732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    4.0 mm
  • Sisäleveys
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.3 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163290

Hinta-alue
210,8219 € - 210,8219 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Hinta-alue
114,9326 € - 114,9326 €

Varastotasot
227 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10026632

Hinta-alue
3,1285 € - 3,1285 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Hinta-alue
136,0644 € - 136,0644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.5 mm
  • Sisäleveys
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Hinta-alue
104,4637 € - 104,4637 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Hinta-alue
130,752 € - 130,752 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 12.7 mm TPE Musta

10165973

Hinta-alue
408,5663 € - 408,5663 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    9.53 mm
  • Kokonaisleveys
    6.74 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Hinta-alue
105,8811 € - 105,8811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 4.0 mm PE Väritön

10268285

Hinta-alue
45,6082 € - 41,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    2.3 mm
  • Kokonaispituus
    4.5 mm
Läpivientiliuska 4.0 mm PE Väritön

10268292

Hinta-alue
45,7906 € - 41,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    5.6 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nailon 6

10172018

Hinta-alue
169,1252 € - 169,1252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Läpivientiliuska 3.2 mm PE Väritön

10026595

Hinta-alue
2,6779 € - 2,4333 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    2.53 mm
  • Kokonaisleveys
    2.53 mm
Läpivientiliuska 320.5 mm

10160664

Hinta-alue
0,6444 € - 0,6444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    1.4 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    3.8 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10019696

Hinta-alue
5,4716 € - 5,4716 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.1 mm
  • Kokonaisleveys
    6.1 mm