Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Reunukselliset aluslevyt on suunniteltu tarjoamaan sähkö- ja lämpöeristystä kokoonpanoille, joissa tämä on olennainen vaatimus.
  • Ne ovat itsevoitelevia ja kestävät korroosiota ja hankausta.
  • Suositellaan käytettäviksi reunuksellisten aluslevyjen sijaan kosteissa ympäristöissä.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Minimi ulkohalkaisija Väri Materiaali Pituus kannan alla Maksimi ulkohalkaisija Osta
0,1543 € - 0,1908 € 4109 Varastossa
1.6 mm
6.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
0,0895 € - 0,0952 € 26000 Varastossa
1.7 mm
7.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
0,2133 € - 0,261 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
10016312 0,2133 € - 0,261 € 11196 Varastossa
1.2 mm
4.3 mm
Väritön
Nailon 6/6
7.4 mm
0,2652 € - 0,3227 € 45233 Varastossa
1.7 mm
7.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
0,2133 € - 0,261 € 15964 Varastossa
1.6 mm
5.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.7 mm
0,2638 € - 0,3213 € 81978 Varastossa
1.2 mm
3.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.6 mm
0,2133 € - 0,261 € 9469 Varastossa
1.6 mm
6.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
0,4294 € - 0,4616 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
3.4 mm
Musta
40% Glass Filled PPS
5.5 mm
0,2245 € - 0,2722 € 34448 Varastossa
1.2 mm
3.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.6 mm
0,0745 € - 0,0794 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
0,2133 € - 0,261 € 10900 Varastossa
1.6 mm
6.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
0,2133 € - 0,261 € 4000 Varastossa
1.2 mm
3.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,2329 € - 0,2834 € 1974 Varastossa
1.2 mm
3.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.6 mm
0,3704 € - 0,3943 € 1000 Varastossa
1.2 mm
6.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
9.4 mm
0,2638 € - 0,3213 € 16592 Varastossa
1.6 mm
6.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
0,2133 € - 0,261 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
0,3185 € - 0,3396 € 2000 Varastossa
1.7 mm
7.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
0,4042 € - 0,4209 € 253 Varastossa
4.5 mm
13.0 mm
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,2133 € - 0,261 € 3150 Varastossa
1.6 mm
6.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
  • / 18
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016084

Hinta-alue
0,1908 € - 0,1543 €

Varastotasot
4109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016473

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0895 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016275

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016312

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
11196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016480

Hinta-alue
0,3227 € - 0,2652 €

Varastotasot
45233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016398

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
15964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nailon 6/6

10016169

Hinta-alue
0,3213 € - 0,2638 €

Varastotasot
81978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    4.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016091

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
9469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Hinta-alue
0,4616 € - 0,4294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.4 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Insulation Washer
Aluslevy kauluksella 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nailon 6/6

10016183

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2245 €

Varastotasot
34448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    4.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016251

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016138

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10016268

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nailon 6/6

10016176

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2329 €

Varastotasot
1974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    4.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nailon 6/6

10161128

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3704 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    9.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016121

Hinta-alue
0,3213 € - 0,2638 €

Varastotasot
16592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016244

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016503

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161074

Hinta-alue
0,4209 € - 0,4042 €

Varastotasot
253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Laipan korkeus
    4.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Insulation Washer
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016107

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki