Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2858 € - 5,1478 € | 973 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2354 € - 0,3272 € | 24692 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4203 € - 7,9681 € | 260 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Threaded Hole
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
| 1,4238 € - 2,9901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 9,1592 € - 9,2825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 14,2934 € - 14,5261 € | 51 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 0,256 € - 0,3559 € | 5750 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3039 € - 0,4189 € | 7498 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1357 € - 2,1631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 8,5021 € - 8,6527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2135 € - 0,2971 € | 16000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 2,9161 € - 2,9298 € | 43 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3406 € - 3,3542 € | 346 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Akseli asetusruuvilla
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 7,4205 € - 15,5831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Fenoli
|
Ruuvikiinnitys
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
||
| 0,7475 € - 1,5698 € | 1150 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
M4
|
Alumiini
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
PA6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa