Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Rihlattu muoto takaa tiiviin istuvuuden ja estää vuotamisen ja lisää samalla pitoa ja vakautta.Se estää pölyn, lian ja kontaminaation pääsyn sisään.Se on helppo asentaa ja työntää reikään, kunnes se on tiukka. Materiaali: PE Väri: Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1604, SR1603
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | Väri | H | Pidiketyyppi | d | h1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2778 € - 0,5393 € | 1880 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5009 € - 1,1729 € | 2400 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3396 € - 0,6601 € | 10400 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4462 € - 0,6866 € | 1400 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5739 € - 1,3585 € | 240 Varastossa |
0.32 in
8.1 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,4252 € - 0,831 € | 24000 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,9781 € - 2,0069 € | 275 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2806 € - 0,4479 € | 1340 Varastossa |
0.38 in
9.7 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,3429 € - 3,4774 € | 1500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3003 € - 0,5864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2582 € - 0,5068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.38 in
9.7 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,5529 € - 1,1552 € | 600 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3859 € - 0,9165 € | 925 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,2214 € | 9395 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sormiotteella
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1058 € - 0,2655 € | 265835 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,0585 € - 0,1411 € | 279400 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
0.457 in
11.6 mm
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,0791 € - 1,4675 € | 6550 Varastossa |
0.504 in
12.8 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,2876 € - 0,5599 € | 8250 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2708 € - 0,8222 € | 143630 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0691 € - 0,1308 € | 338000 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
0.461 in
11.7 mm
|
Ilman sormiotetta
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa