Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs on suunniteltu putkien ja putkistojen päiden tiivistämiseen turvallisesti. Push-in-muotoilun ansiosta ne on varustettu sisäisillä rivoilla, jotka tarjoavat vahvan kitkasovituksen liitetyn putken sisähalkaisijaa vasten. Tämä estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRILUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | D | H | Putken halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0851 € - 0,1325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,0516 € - 0,0802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1419 € - 0,2208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,6902 € - 0,7669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
0,5459 € - 0,6066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
0,0878 € - 0,1367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
0,369 € - 0,5741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,0335 € - 0,0522 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4891 € - 0,5435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.311 in
109.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,5678 € - 0,8832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
0,4826 € - 0,7508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,2065 € - 0,3212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0413 € - 0,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5962 € - 0,9274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,8126 € - 0,9029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
0,0774 € - 0,1204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2271 € - 0,3532 € | 1000 Varastossa |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
0,4904 € - 0,7628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa