Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Rihlattu muoto takaa tiiviin istuvuuden ja estää vuotamisen ja lisää samalla pitoa ja vakautta.Se estää pölyn, lian ja kontaminaation pääsyn sisään.Se on helppo asentaa ja työntää reikään, kunnes se on tiukka. Materiaali: PE Väri: Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1604, SR1603
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | Väri | H | Pidiketyyppi | d | h1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5572 € - 1,219 € | 914 Varastossa |
0.504 in
12.8 mm
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,2615 € - 0,7475 € | 3462 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,4915 € - 0,5161 € | 33033 Varastossa |
0.48 in
12.2 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,1087 € - 0,2653 € | 22575 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sormiotteella
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,1903 € - 0,3622 € | 28940 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1437 € - 0,3593 € | 18000 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sormiotteella
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1032 € - 0,259 € | 72635 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,193 € - 0,3852 € | 20070 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,1276 € | 116678 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
0.461 in
11.7 mm
|
Ilman sormiotetta
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1437 € - 0,3622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0674 € - 0,136 € | 2250 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sormiotteella
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1519 € - 0,2961 € | 6700 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sormiotteella
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1087 € - 0,322 € | 15700 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sormiotteella
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,0599 € - 0,1173 € | 19990 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sormiotteella
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1533 € - 0,2205 € | 4065 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Punainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sormiotteella
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,8228 € - 2,4725 € | 820 Varastossa |
0.524 in
13.3 mm
|
Valkoinen
|
0.559 in
14.2 mm
|
Sormiotteella
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,779 € - 2,1045 € | 3527 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1451 € - 0,216 € | 9395 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sormiotteella
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1903 € - 0,3967 € | 7718 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4821 € - 0,9027 € | 54072 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa