Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.
Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.
Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Sininen, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | H | Tyyppi | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0523 € - 0,0815 € | 5600 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0659 € | 510 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,1063 € | 3500 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,2557 € | 18150 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,1058 € | 50000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3064 € | 1250 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1995 € | 1750 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | 14000 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,1316 € | 768 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1358 € | 4493 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,09 € - 0,1401 € | 1400 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,6693 € - 1,0411 € | 400 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
5
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,4691 € | 300 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,2339 € | 1100 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10272770 | 0,0973 € - 0,1514 € | 3000 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
|
| 0,3783 € - 0,5884 € | 7650 Varastossa |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,1455 € - 0,2263 € | 4560 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4947 € - 0,7695 € | 180 Varastossa |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,064 € - 0,0995 € | 6160 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0822 € | 5170 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa