Valikko Haku

Rihlatut putkisuojat

Varastossa

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Se suojaa lialta, pölyltä ja roskilta.Suunniteltu putki-, LVI-ja teollisiin käyttökohteisiin.Se kestää korkeintaan 79,4 C lämpötilaa. Materiaali: LDPE - PIR Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1387

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Osta
0,4518 € - 1,1493 € 2735 Varastossa
54.0 mm
27.8 mm
0,1543 € - 0,3919 € 84100 Varastossa
28.0 mm
26.5 mm
1,1535 € - 2,9234 € 1955 Varastossa
110.0 mm
34.6 mm
0,036 € - 0,0869 € 8000 Varastossa
10.2 mm
16.0 mm
0,2048 € - 0,5186 € 2850 Varastossa
38.0 mm
27.0 mm
0,1992 € - 0,5068 € 1220 Varastossa
35.0 mm
26.5 mm
0,0411 € - 0,0669 € 22900 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
0,0812 € - 0,2053 € 26921 Varastossa
18.0 mm
20.0 mm
0,0616 € - 0,1561 € 1000 Varastossa
15.0 mm
20.0 mm
0,1154 € - 0,2923 € 25222 Varastossa
22.0 mm
20.0 mm
0,181 € - 0,4597 € 19270 Varastossa
30.0 mm
26.5 mm
0,0616 € - 0,1559 € 3000 Varastossa
16.0 mm
20.0 mm
0,1255 € - 0,3182 € 5876 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
0,0983 € - 0,2493 € 137600 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10087640

Hinta-alue
1,1493 € - 0,4518 €

Varastotasot
2735 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • h
    27.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086698

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1543 €

Varastotasot
84100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Keltainen

10087527

Hinta-alue
2,9234 € - 1,1535 €

Varastotasot
1955 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    110.0 mm
  • h
    34.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086636

Hinta-alue
0,0869 € - 0,036 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086711

Hinta-alue
0,5186 € - 0,2048 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086704

Hinta-alue
0,5068 € - 0,1992 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086643

Hinta-alue
0,0669 € - 0,0411 €

Varastotasot
22900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10087060

Hinta-alue
0,2053 € - 0,0812 €

Varastotasot
26921 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086650

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0616 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10087077

Hinta-alue
0,2923 € - 0,1154 €

Varastotasot
25222 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10087039

Hinta-alue
0,4597 € - 0,181 €

Varastotasot
19270 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086667

Hinta-alue
0,1559 € - 0,0616 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086681

Hinta-alue
0,3182 € - 0,1255 €

Varastotasot
5876 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086674

Hinta-alue
0,2493 € - 0,0983 €

Varastotasot
137600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000