Valikko Haku

Riippulukkosinetit

Varastossa

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

  • Riippulukkosinettejämme käytetään tavaroiden suojaamiseen kuljetuksen aikana, ja ne tarjoavat todisteita peukaloinnista tai murrosta, mikä takaa mielenrauhan kuljetuksen aikana.
  • Tiiviste on irrotettavissa vain katkaisupihdeillä (myydään erikseen).
  • Edullinen ja turvallinen kertakäyttövaihtoehto tavallisille riippulukoille.
Materiaali: , Polypropeeni Väri: Valkoinen, Sininen, Vihreä, Punainen Sarjanumero: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri C D A B E Tyyppi Osta
4,4766 € - 4,4766 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
4,4766 € - 4,4766 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
0,7872 € - 0,9837 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
4,4766 € - 4,4766 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
0,2161 € - 0,4055 € 7615 Varastossa
Vihreä
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
0,2161 € - 0,4055 € 8755 Varastossa
Sininen
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
0,2161 € - 0,4055 € 12617 Varastossa
Punainen
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
0,7872 € - 0,7872 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,7872 € - 0,7872 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Valkoinen

20085339

Hinta-alue
4,4766 € - 4,4766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Sininen

20085322

Hinta-alue
4,4766 € - 4,4766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Vihreä

20086930

Hinta-alue
0,9837 € - 0,7872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Vihreä

20085315

Hinta-alue
4,4766 € - 4,4766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Vihreä

20085278

Hinta-alue
0,4055 € - 0,2161 €

Varastotasot
7615 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Sininen

20085261

Hinta-alue
0,4055 € - 0,2161 €

Varastotasot
8755 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Punainen

20085285

Hinta-alue
0,4055 € - 0,2161 €

Varastotasot
12617 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Sininen

20086923

Hinta-alue
0,7872 € - 0,7872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Punainen

20086947

Hinta-alue
0,7872 € - 0,7872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm