Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Suspension Plates are used to support and stabilise structures or equipment. They are intended to distribute weight and stresses uniformly, resulting in a dependable suspension system that can endure big loads and extreme weather conditions.
It is well-known for its high strength, durability, and corrosion resistance. It also provides good impact resistance, which is critical when equipment or buildings may be exposed to vibrations, shocks, or heavy loads.
Their light weight facilitates shipping and minimises installation time and expenses. Used in industrial, construction, transportation, and manufacturing applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1119 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,1119 € - 0,1547 € | 495 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,1119 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa