Nämä ristikkäiset rullakiskosarjat ovat lineaarisia liikejärjestelmiä, jotka tarjoavat käyttökohteille asemointia ja tasaista ohjausta. Sen muoto koostuu kahdesta rinnakkaisesta kiskosta, joissa on ristikkäiset rullalaakerit, ja se mahdollistaa huipputarkan lineaarisen liikkeen ja poikkeuksellisen kuormankantokyvyn.
Ne jakavat kuormat tasaisesti, jolloin tuloksena on minimitaipuma ja suuri toistettavuus tarkkaa liikkeenhallintaa varten. Pieni koko tekee niistä täydellisiä käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti tai joissa tarvitaan kompaktia muotoa.
Siinä on neljä kiskoa, joista kussakin on kaksi rullanpidintä ja kahdeksan kansiruuvia. Ne ovat korroosionkestäviä ja kestävät lämpötiloja välillä -40 C... +80 C. Niitä käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, lääkinnällisten laitteiden, työstökoneiden ja puolustusteollisuuden aloilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Isku max. | d3 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,786 € - 106,3848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
||
| 1 599,3178 € - 2 132,4203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
824.0
|
M10
|
1000.0
|
||
| 2 272,466 € - 3 029,9513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
972.0
|
M10
|
1200.0
|
||
| 174,9163 € - 233,2183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
230.0
|
M5
|
280.0
|
||
| 798,8748 € - 1 065,1595 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
492.0
|
M10
|
600.0
|
||
| 445,588 € - 594,1208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
||
| 248,255 € - 331,0033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
246.0
|
M8
|
300.0
|
||
| 372,1673 € - 496,223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
458.0
|
M6
|
550.0
|
||
| 59,204 € - 78,9353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
24.0
|
M3
|
30.0
|
||
| 138,457 € - 184,6025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
106.0
|
M3
|
135.0
|
||
| 96,4833 € - 128,6375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
124.0
|
M4
|
150.0
|
||
| 496,4998 € - 661,9963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
||
| 190,9678 € - 254,6203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
||
| 595,1663 € - 793,555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
400.0
|
M10
|
500.0
|
||
| 1 088,4783 € - 1 451,3078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
548.0
|
M10
|
700.0
|
||
| 1 222,169 € - 1 629,5553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
640.0
|
M10
|
800.0
|
||
| 706,5633 € - 942,0878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
570.0
|
M8
|
700.0
|
||
| 83,107 € - 110,8025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
104.0
|
M4
|
125.0
|
||
| 127,7868 € - 170,3858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
164.0
|
M4
|
200.0
|
||
| 95,489 € - 127,3153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa