Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3985 € - 0,6199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5453 € - 0,8483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3985 € - 0,6199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3893 € - 0,6057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5453 € - 0,8483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2205 € - 0,3431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,3472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,3472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3129 € - 0,4867 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3893 € - 0,6057 € | 1000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3101 € - 0,4824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3028 € - 0,4711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3156 € - 0,491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3156 € - 0,491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3129 € - 0,4867 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2205 € - 0,3431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3101 € - 0,4824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3817 € - 0,7338 € | 4934 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,3448 € | 11000 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,3878 € - 2,9145 € | 350 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa