Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
1,1815 € - 1,4786 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
1,2226 € - 1,5196 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
1,6839 € - 4,1552 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
1,6839 € - 4,1552 € 309 Varastossa
1.5 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
1,1675 € - 3,0648 € 1050 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
1,1445 € - 1,2732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,9786 € - 4,1552 € 746 Varastossa
2.0 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
1,1731 € - 3,0943 € 1550 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
38.0 mm
1,1445 € - 1,2732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
0,797 € - 1,6739 € 1109 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
16.0 mm
1,03 € - 2,4018 € 1560 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
32.0 mm
1,3878 € - 2,9145 € 300 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
40.0 mm
2,4367 € - 2,9916 € 1130 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
28.0 mm
1,1886 € - 1,3205 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
32.0 mm
0,2133 € - 0,5157 € 15075 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
32.0 mm
1,1596 € - 1,2883 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
32.0 mm
0,8139 € - 0,957 € 413 Varastossa
2.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
25.0 mm
0,6539 € - 0,8167 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
4.5 mm
Musta
ABS
8.0 mm
0,6806 € - 0,8504 € 190 Varastossa
1.5 mm
5.0 mm
Musta
ABS
20.0 mm
0,8686 € - 1,0216 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Musta
ABS
30.0 mm
  • / 6
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10435458

Hinta-alue
1,4786 € - 1,1815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10435465

Hinta-alue
1,5196 € - 1,2226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289631

Hinta-alue
4,1552 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289648

Hinta-alue
4,1552 € - 1,6839 €

Varastotasot
309 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10289150

Hinta-alue
3,0648 € - 1,1675 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10628935

Hinta-alue
1,2732 € - 1,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289655

Hinta-alue
4,1552 € - 1,9786 €

Varastotasot
746 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289600

Hinta-alue
3,0943 € - 1,1731 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10435441

Hinta-alue
1,2732 € - 1,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289549

Hinta-alue
1,6739 € - 0,797 €

Varastotasot
1109 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10288832

Hinta-alue
2,4018 € - 1,03 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288900

Hinta-alue
2,9145 € - 1,3878 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289594

Hinta-alue
2,9916 € - 2,4367 €

Varastotasot
1130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289129

Hinta-alue
1,3205 € - 1,1886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 32.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254547

Hinta-alue
0,5157 € - 0,2133 €

Varastotasot
15075 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 3.0 mm Musta ABS

10435434

Hinta-alue
1,2883 € - 1,1596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289068

Hinta-alue
0,957 € - 0,8139 €

Varastotasot
413 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 8.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288948

Hinta-alue
0,8167 € - 0,6539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289006

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10289075

Hinta-alue
1,0216 € - 0,8686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta