Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3129 € - 0,4867 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3028 € - 0,4711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,3472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3893 € - 0,6057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,3472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2205 € - 0,3431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3101 € - 0,4824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3985 € - 0,6199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5453 € - 0,8483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5453 € - 0,8483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3101 € - 0,4824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3156 € - 0,491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3893 € - 0,6057 € | 1000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3985 € - 0,6199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2205 € - 0,3431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3156 € - 0,491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3129 € - 0,4867 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kromattu tumma
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,2226 € - 1,5196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6839 € - 4,1552 € | 309 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1731 € - 3,0943 € | 1550 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm