Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
1,1886 € - 1,3205 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
32.0 mm
10289051 0,7676 € - 0,9023 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
8.0 mm
Musta
ABS
25.0 mm
0,664 € - 0,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
8.0 mm
Musta
ABS
18.0 mm
2,2032 € - 2,4417 € 100 Varastossa
1.0 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
60.0 mm
1,03 € - 1,1437 € 599 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
32.0 mm
0,6806 € - 0,8504 € 190 Varastossa
1.5 mm
5.0 mm
Musta
ABS
20.0 mm
2,3548 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
11.0 mm
Musta
ABS
60.0 mm
0,8686 € - 1,0216 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Musta
ABS
30.0 mm
0,7676 € - 0,9023 € 800 Varastossa
1.2 mm
8.0 mm
Musta
ABS
25.0 mm
0,6539 € - 0,8167 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
4.5 mm
Musta
ABS
8.0 mm
0,6525 € - 0,8167 € 1033 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
18.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 158 Varastossa
1.5 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
25.0 mm
0,6385 € - 1,6739 € 140 Varastossa
1.2 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
16.0 mm
2,4367 € - 2,9916 € 1130 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
28.0 mm
1,1596 € - 1,2883 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
32.0 mm
2,3548 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
11.0 mm
Musta
ABS
60.0 mm
0,2133 € - 0,5157 € 15075 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
32.0 mm
0,4392 € - 1,3438 € 1450 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
45.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 840 Varastossa
1.5 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
18.0 mm
0,2371 € - 0,4803 € 150 Varastossa
1.5 mm
15.0 mm
Musta
PE
28.0 mm
  • / 6
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289129

Hinta-alue
1,3205 € - 1,1886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289051

Hinta-alue
0,9023 € - 0,7676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 18.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10435427

Hinta-alue
0,8296 € - 0,664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288924

Hinta-alue
2,4417 € - 2,2032 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10288856

Hinta-alue
1,1437 € - 1,03 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289006

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10642405

Hinta-alue
2,6149 € - 2,3548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10289075

Hinta-alue
1,0216 € - 0,8686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10289044

Hinta-alue
0,9023 € - 0,7676 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 8.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288948

Hinta-alue
0,8167 € - 0,6539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 18.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288702

Hinta-alue
0,8167 € - 0,6525 €

Varastotasot
1033 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288771

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289556

Hinta-alue
1,6739 € - 0,6385 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289594

Hinta-alue
2,9916 € - 2,4367 €

Varastotasot
1130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 3.0 mm Musta ABS

10435434

Hinta-alue
1,2883 € - 1,1596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10552520

Hinta-alue
2,6149 € - 2,3548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M10
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Putken päätytulppa 32.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254547

Hinta-alue
0,5157 € - 0,2133 €

Varastotasot
15075 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 45.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256954

Hinta-alue
1,3438 € - 0,4392 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 18.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288719

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 15.0 mm Musta PE

10254530

Hinta-alue
0,4803 € - 0,2371 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta