Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
0,2063 € - 0,4597 € 126369 Varastossa
1.5 mm
15.0 mm
Musta
PE
25.0 mm
0,1571 € - 0,3448 € 11000 Varastossa
1.5 mm
8.0 mm
Musta
PE
13.0 mm
0,1557 € - 0,3624 € 16400 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
18.0 mm
0,7353 € - 1,5442 € 1000 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
10.0 mm
1,3878 € - 2,9145 € 350 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
40.0 mm
0,588 € - 1,5442 € 580 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
13.0 mm
0,3662 € - 1,0373 € 4625 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
38.0 mm
2,2032 € - 2,4417 € 100 Varastossa
1.0 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
60.0 mm
1,03 € - 1,1437 € 599 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
32.0 mm
1,1437 € - 1,2686 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Musta
ABS
32.0 mm
0,2371 € - 0,4803 € 150 Varastossa
1.5 mm
15.0 mm
Musta
PE
28.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 1163 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
20.0 mm
0,8335 € - 0,9781 € 650 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
30.0 mm
0,7489 € - 0,8803 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
22.0 mm
0,6539 € - 1,7151 € 260 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Musta
ABS
14.0 mm
1,3878 € - 2,9145 € 300 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
40.0 mm
0,9781 € - 2,054 € 596 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
30.0 mm
0,1726 € - 0,4626 € 7000 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
19.0 mm
2,2032 € - 5,1277 € 590 Varastossa
1.5 mm
11.0 mm
Musta
ABS
60.0 mm
0,664 € - 0,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
5.0 mm
Musta
ABS
20.0 mm
  • / 6
Putken päätytulppa 25.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254035

Hinta-alue
0,4597 € - 0,2063 €

Varastotasot
126369 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 13.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256916

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1571 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 10.0 mm Musta PE

10256893

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1557 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 10.0 mm Hopea ABS

10288665

Hinta-alue
1,5442 € - 0,7353 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288894

Hinta-alue
2,9145 € - 1,3878 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 13.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288689

Hinta-alue
1,5442 € - 0,588 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256930

Hinta-alue
1,0373 € - 0,3662 €

Varastotasot
4625 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288924

Hinta-alue
2,4417 € - 2,2032 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10288856

Hinta-alue
1,1437 € - 1,03 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10289105

Hinta-alue
1,2686 € - 1,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 15.0 mm Musta PE

10254530

Hinta-alue
0,4803 € - 0,2371 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288726

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1163 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10288801

Hinta-alue
0,9781 € - 0,8335 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 22.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10642429

Hinta-alue
0,8803 € - 0,7489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 14.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288986

Hinta-alue
1,7151 € - 0,6539 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288900

Hinta-alue
2,9145 € - 1,3878 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288818

Hinta-alue
2,054 € - 0,9781 €

Varastotasot
596 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 19.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256923

Hinta-alue
0,4626 € - 0,1726 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10288931

Hinta-alue
5,1277 € - 2,2032 €

Varastotasot
590 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10642412

Hinta-alue
0,8296 € - 0,664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta