Valikko Haku

Ruuvattava johtokiinnike

Varastossa

Ruuvattavat johtokiinnikkeet pitävät johdot paikoillaan. Saatavilla kahta eri tyyppiä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Minimi sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Maksimi sisähalkaisija Osta
1,2836 € - 1,2836 € 88 Varastossa
16.8 mm
#8,M4
41.9 mm
1,2836 € - 1,2836 € 1 Varastossa
13.0 mm
#8,M4
31.8 mm
Johtopidike Ruuvi 5.1 mm 37.0 mm PA Väritön

10002414

Hinta-alue
1,2836 € - 1,2836 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8,M4
  • Jalustan pituus
    55.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike Ruuvi 5.1 mm 25.1 mm PA Väritön

10002407

Hinta-alue
1,2836 € - 1,2836 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8,M4
  • Jalustan pituus
    38.9 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2