Valikko Haku

Ruuvattavat magneettihaat - Muovikuori

Varastossa

Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kotelon materiaali Salpamekanismi Kokonaispituus Väri Asennustyyppi Kokonaisleveys Osta
2,0673 € - 5,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
45.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
14.5 mm
2,5602 € - 6,6702 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
34.0 mm
Harmaa
Ruuvikiinnitys
12.0 mm
1,9441 € - 5,3764 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Haka
54.0 mm
Ruskea
Ruuvikiinnitys
8.5 mm
3,0804 € - 7,2165 € 6 Varastossa
ABS
Haka
45.0 mm
Harmaa
Ruuvikiinnitys
14.5 mm
8,2556 € - 18,3719 € 90 Varastossa
PC
Haka
45.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
1,5334 € - 4,2839 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Haka
42.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
14.0 mm
2,4233 € - 6,7565 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Haka
54.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
8.5 mm
1,8816 € - 3,5651 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Haka
41.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
18.5 mm
1,725 € - 4,2264 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Haka
41.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
18.5 mm
4,4302 € - 8,8553 € 146 Varastossa
PBT
Haka
50.5 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
17.0 mm
8,2556 € - 18,3719 € 90 Varastossa
PC
Haka
45.0 mm
Harmaa
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
1,725 € - 4,7726 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Haka
48.0 mm
Ruskea
Ruuvikiinnitys
14.0 mm
2,2476 € - 4,2264 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Haka
41.0 mm
Musta
Ruuvikiinnitys
18.5 mm
5,0793 € - 13,3117 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
60.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
18.0 mm
3,3132 € - 6,5552 € 20 Varastossa
PA
Vastalevy
49.0 mm
Harmaa
Ruuvikiinnitys
15.0 mm
2,0947 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Haka
56.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
14.0 mm
1,8619 € - 4,1401 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
45.0 mm
Musta
Ruuvikiinnitys
14.5 mm
0,5052 € - 1,4059 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Haka
45.0 mm
Valkoinen
Ruuvikiinnitys
14.5 mm
2,0947 € - 5,8077 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Haka
56.0 mm
Ruskea
Ruuvikiinnitys
14.0 mm
2,4414 € - 5,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
45.0 mm
Musta
Ruuvikiinnitys
14.5 mm
  • / 3
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Valkoinen

10201428

Hinta-alue
5,0889 € - 2,0673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Harmaa

10201640

Hinta-alue
6,6702 € - 2,5602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Ruskea

10191804

Hinta-alue
5,3764 € - 1,9441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 5.3 kg-f Harmaa

10201435

Hinta-alue
7,2165 € - 3,0804 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Valkoinen

10201824

Hinta-alue
18,3719 € - 8,2556 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polykarbonaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Valkoinen

10191828

Hinta-alue
4,2839 € - 1,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Valkoinen

10191811

Hinta-alue
6,7565 € - 2,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 1.5 kg-f Valkoinen

10201350

Hinta-alue
3,5651 € - 1,8816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Valkoinen

10201367

Hinta-alue
4,2264 € - 1,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 17.0 mm 50.5 mm 2.4 kg-f Valkoinen

10201442

Hinta-alue
8,8553 € - 4,4302 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Haan paino
    26.0 g
Magneettihaka 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Harmaa

10201831

Hinta-alue
18,3719 € - 8,2556 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polykarbonaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Ruskea

10191842

Hinta-alue
4,7726 € - 1,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Musta

10201381

Hinta-alue
4,2264 € - 2,2476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Valkoinen

10201466

Hinta-alue
13,3117 € - 5,0793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Haan paino
    45.0 g
Kiristyslevy 15.0 mm 49.0 mm 15.0 mm Harmaa

10272602

Hinta-alue
6,5552 € - 3,3132 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyamidi
  • Salpamekanismi
    Vastalevy
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Kokonaispituus
    49.0 mm
Magneettihaka 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Valkoinen

10191866

Hinta-alue
2,6149 € - 2,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Musta

10201404

Hinta-alue
4,1401 € - 1,8619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 6.0 kg-f Valkoinen

10191798

Hinta-alue
1,4059 € - 0,5052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Ruskea

10191873

Hinta-alue
5,8077 € - 2,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Musta

10494493

Hinta-alue
5,0889 € - 2,4414 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys