Valikko Haku

Ruuvattavat P-klipsit

Varastossa

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
3,1995 € - 3,1995 € 1167 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
1,5015 € - 1,5015 € 17065 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
2,7033 € - 2,7662 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
3,3634 € - 3,3634 € 500 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
2,15 € - 2,3689 € 1873 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
3,0821 € - 3,0821 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
15.2 mm
3,4263 € - 3,4263 € 500 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
14 mm
3,332 € - 3,332 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
3,1748 € - 3,1748 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
3,112 € - 3,112 € 500 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
3,0962 € - 3,0962 € 1496 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
3,0334 € - 3,0334 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.8 mm
2,6247 € - 2,6876 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
1,6221 € - 1,7895 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.8 mm
2,1757 € - 2,4075 € 1000 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.8 mm
1,5015 € - 1,5015 € 800 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
1,2826 € - 1,2826 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
5.2 mm
9.5 mm
3,1434 € - 3,1434 € 424 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
14 mm
2,6247 € - 2,6876 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
3,1434 € - 3,1434 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
  • / 3
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161746

Hinta-alue
3,1995 € - 3,1995 €

Varastotasot
1167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161821

Hinta-alue
1,5015 € - 1,5015 €

Varastotasot
17065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 1-3/4 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10162002

Hinta-alue
2,7662 € - 2,7033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1/2 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162118

Hinta-alue
3,3634 € - 3,3634 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161753

Hinta-alue
2,3689 € - 2,15 €

Varastotasot
1873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 5/8 in 0.600 in 0.206 in Nailon

10559642

Hinta-alue
3,0821 € - 3,0821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    15.2 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1-1/8 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161951

Hinta-alue
3,4263 € - 3,4263 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 7/8 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161937

Hinta-alue
3,332 € - 3,332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 3/16 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162019

Hinta-alue
3,1748 € - 3,1748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 7/16 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162095

Hinta-alue
3,112 € - 3,112 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1/4 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162033

Hinta-alue
3,0962 € - 3,0962 €

Varastotasot
1496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 3/8 in 0.503 in 0.206 in Nailon

10162088

Hinta-alue
3,0334 € - 3,0334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161968

Hinta-alue
2,6876 € - 2,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1/4 in 0.503 in 0.206 in Nailon

10162040

Hinta-alue
1,7895 € - 1,6221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1/2 in 0.503 in 0.206 in Nailon

10162125

Hinta-alue
2,4075 € - 2,1757 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161692

Hinta-alue
1,5015 € - 1,5015 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161777

Hinta-alue
1,2826 € - 1,2826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161906

Hinta-alue
3,1434 € - 3,1434 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1-3/8 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161975

Hinta-alue
2,6876 € - 2,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162057

Hinta-alue
3,1434 € - 3,1434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2