Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat - kierteiset

Varastossa

Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa..

Sarjanumero: SR5726

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin pituus Kierrekoko Alustan korkeus Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Osta
2,3154 € - 2,9048 € 214 Varastossa
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
11,7178 € - 24,6073 € 534 Varastossa
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,0348 € - 2,554 € 90 Varastossa
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
3,1294 € - 3,1294 € 1384 Varastossa
38.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
4,8976 € - 4,8976 € 211 Varastossa
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
8,9813 € - 18,8607 € 442 Varastossa
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
5,6694 € - 11,9058 € 40 Varastossa
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,5576 € - 1,9506 € 2080 Varastossa
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10291504 2,8347 € - 2,8347 € 191 Varastossa
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
4,7853 € - 4,7853 € 389 Varastossa
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
7,8306 € - 16,4442 € 460 Varastossa
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,262 € - 19,4501 € 46 Varastossa
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
2,9329 € - 2,9329 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
2,961 € - 3,4802 € 244 Varastossa
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
14,6507 € - 30,7666 € 59 Varastossa
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
5,5571 € - 11,67 € 161 Varastossa
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10291276 7,3394 € - 15,4128 € 790 Varastossa
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
1,8137 € - 2,2812 € 513 Varastossa
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
3,0031 € - 3,0031 € 473 Varastossa
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
2,7084 € - 3,396 € 49 Varastossa
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
  • / 2
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M12 28.0 mm Kumi;Teräs

10291474

Hinta-alue
2,9048 € - 2,3154 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 50.0 mm Kumi

10291399

Hinta-alue
24,6073 € - 11,7178 €

Varastotasot
534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M10 28.0 mm Kumi;Teräs

10291450

Hinta-alue
2,554 € - 2,0348 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat 35.0 mm M8 38.0 mm Kumi

10291535

Hinta-alue
3,1294 € - 3,1294 €

Varastotasot
1384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M12 70.0 mm Kumi;Teräs

10291498

Hinta-alue
4,8976 € - 4,8976 €

Varastotasot
211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Pyöreä Pyöreä Ruuvilla kiinnitettävät jalat M10 50.0 mm

10291375

Hinta-alue
18,8607 € - 8,9813 €

Varastotasot
442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M8 25.0 mm Kumi

10291344

Hinta-alue
11,9058 € - 5,6694 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M6 38.0 mm Kumi;Teräs

10291429

Hinta-alue
1,9506 € - 1,5576 €

Varastotasot
2080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat 35.0 mm M6 18.0 mm Kumi

10291504

Hinta-alue
2,8347 € - 2,8347 €

Varastotasot
191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    18.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 35.0 mm M12 70.0 mm Kumi;Teräs

10291580

Hinta-alue
4,7853 € - 4,7853 €

Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
Pyöreä Pyöreä Ruuvilla kiinnitettävät jalat M8 50.0 mm

10291351

Hinta-alue
16,4442 € - 7,8306 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 70.0 mm Kumi;Teräs

10291320

Hinta-alue
19,4501 € - 9,262 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M12 48.0 mm Kumi;Teräs

10291481

Hinta-alue
2,9329 € - 2,9329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat 35.0 mm M12 28.0 mm Kumi

10291566

Hinta-alue
3,4802 € - 2,961 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    28.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 70.0 mm Kumi

10291405

Hinta-alue
30,7666 € - 14,6507 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 25.0 mm Kumi;Teräs

10291306

Hinta-alue
11,67 € - 5,5571 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M8 50.0 mm Kumi;Teräs

10291276

Hinta-alue
15,4128 € - 7,3394 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M8 18.0 mm Kumi;Teräs

10291436

Hinta-alue
2,2812 € - 1,8137 €

Varastotasot
513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat 35.0 mm M6 38.0 mm Kumi

10291511

Hinta-alue
3,0031 € - 3,0031 €

Varastotasot
473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm
Säädettävät laitejalat 35.0 mm M10 38.0 mm Kumi

10291559

Hinta-alue
3,396 € - 2,7084 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm