Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat

Varastossa

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan muoto Alustan korkeus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,4223 € - 0,5213 € 86 Varastossa
Musta
Pyöreä
14.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
24.0 mm
2,1855 € - 2,399 € 3705 Varastossa
Musta
Pyöreä
10.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
40.0 mm
0,3969 € - 0,4672 € 3986 Varastossa
Musta
Pyöreä
9.5 mm
Neopreenikumi
17.5 mm
0,3822 € - 0,4719 € 4704 Varastossa
Musta
Pyöreä
10.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
20.0 mm
0,8654 € - 0,9495 € 8115 Varastossa
Musta
Pyöreä
18.4 mm
Neopreenikumi
18.5 mm
3,6555 € - 3,6555 € 214 Varastossa
Musta
Pyöreä
16.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
60.0 mm
0,5313 € - 0,6242 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
15.3 mm
Neopreenikumi
19.0 mm
0,1533 € - 0,2806 € 16859 Varastossa
Valkoinen
Pyöreä
7.5 mm
Polyvinyylikloridi
15.0 mm
0,2834 € - 0,5161 € 5539 Varastossa
Musta
Pyöreä
23.0 mm
Polyvinyylikloridi
19.5 mm
0,1875 € - 0,4456 € 9000 Varastossa
Musta
Pyöreä
7.1 mm
TPE/TPV
15.9 mm
0,0695 € - 0,1572 € 1714 Varastossa
Musta
Pyöreä
9.6 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
17.5 mm
0,0768 € - 0,1742 € 20179 Varastossa
Musta
Pyöreä
7.1 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
15.9 mm
0,1642 € - 0,3012 € 29837 Varastossa
Musta
Pyöreä
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
20.0 mm
0,282 € - 0,7619 € 14944 Varastossa
Musta
Pyöreä
15.9 mm
TPE/TPV
19.0 mm
0,36 € - 0,9919 € 16043 Varastossa
Musta
Pyöreä
19.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
55.0 mm
0,2259 € - 0,4134 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
12.5 mm
Polyvinyylikloridi
25.0 mm
0,078 € - 0,1886 € 11338 Varastossa
Musta
Pyöreä
9.5 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
16.4 mm
0,1711 € - 0,4053 € 4091 Varastossa
Musta
Pyöreä
9.5 mm
TPE/TPV
17.5 mm
0,5134 € - 0,5134 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
8.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
19.0 mm
0,1601 € - 0,3651 € 3990 Varastossa
Musta
Pyöreä
18.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
18.5 mm
  • / 3
Niittijalat 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Musta

10154700

Hinta-alue
0,5213 € - 0,4223 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Jalustan materiaali
    Elastomeeri
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 40.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) ABS

10149065

Hinta-alue
2,399 € - 2,1855 €

Varastotasot
3705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Jalustan materiaali
    ABS
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 17.5 mm 9.5 mm Kumi

10172070

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3969 €

Varastotasot
3986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
Niittijalat 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Musta

10154724

Hinta-alue
0,4719 € - 0,3822 €

Varastotasot
4704 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Jalustan materiaali
    Elastomeeri
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 18.5 mm 18.4 mm Kumi

10172063

Hinta-alue
0,9495 € - 0,8654 €

Varastotasot
8115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

10149072

Hinta-alue
3,6555 € - 3,6555 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Jalustan materiaali
    ABS
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.0 mm 15.3 mm Kumi

10172049

Hinta-alue
0,6242 € - 0,5313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1533 €

Varastotasot
16859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.5 mm (DIA) 23.0 mm (H) PVC

10118993

Hinta-alue
0,5161 € - 0,2834 €

Varastotasot
5539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 15.9 mm 7.1 mm TPE/TPV

10089958

Hinta-alue
0,4456 € - 0,1875 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Jalustan materiaali
    TPR
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 17.5 mm 9.6 mm LDPE

10104293

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0695 €

Varastotasot
1714 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 15.9 mm 7.1 mm LDPE

10105252

Hinta-alue
0,1742 € - 0,0768 €

Varastotasot
20179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat PVC 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

10118443

Hinta-alue
0,3012 € - 0,1642 €

Varastotasot
29837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.0 mm 15.9 mm TPE/TPV

10089873

Hinta-alue
0,7619 € - 0,282 €

Varastotasot
14944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Jalustan materiaali
    TPR
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 55.0 mm 19.0 mm LDPE

10268988

Hinta-alue
0,9919 € - 0,36 €

Varastotasot
16043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118467

Hinta-alue
0,4134 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 16.4 mm 9.5 mm LDPE

10085035

Hinta-alue
0,1886 € - 0,078 €

Varastotasot
11338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 17.5 mm 9.5 mm TPE/TPV

10090015

Hinta-alue
0,4053 € - 0,1711 €

Varastotasot
4091 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Jalustan materiaali
    TPR
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.0 mm 8.0 mm LDPE

10252482

Hinta-alue
0,5134 € - 0,5134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 18.5 mm 18.2 mm LDPE

10104347

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1601 €

Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni