Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Pohjan muoto | Alustan korkeus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2834 € - 0,5161 € | 11789 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3765 € - 0,897 € | 9407 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2793 € - 0,8424 € | 9932 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,282 € - 0,7619 € | 9000 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,345 € | 20000 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
1 in
25.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,3651 € | 1990 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.717 in
18.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0768 € - 0,1742 € | 32709 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.28 in
7.1 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1152 € - 0,2619 € | 12500 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.469 in
11.9 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,078 € - 0,1886 € | 9825 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 0,4025 € - 0,6503 € | 20120 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,1572 € | 6650 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.378 in
9.6 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1875 € - 0,4456 € | 7000 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,3012 € | 8600 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Pyöreä
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,4053 € | 2591 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1152 € - 0,2619 € | 2900 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.626 in
15.9 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5134 € - 0,5134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Pyöreä
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,8173 € | 70640 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,2325 € | 2612 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.433 in
11.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,2806 € | 35559 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa