Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat

Varastossa

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan muoto Alustan korkeus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
15.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
27.0 mm
540 Varastossa
Musta
Pyöreä
23.0 mm
Väritön kumi
35.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
8.0 mm
Väritön kumi
22.0 mm
76015 Varastossa
Musta
Pyöreä
7.1 mm
Neopreenikumi
15.9 mm
10340417 36666 Varastossa
Musta
Pyöreä
11.5 mm
Neopreenikumi
19.1 mm
  • / 3
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 27.0 mm 15.0 mm LDPE

10626689


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 35.0 mm 23.0 mm Kumi

20014940


Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Jalustan materiaali
    Väritön kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Väritön kumi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 22.0 mm 8.0 mm Kumi

20014933


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Jalustan materiaali
    Väritön kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Väritön kumi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Kumi

10340431


Varastotasot
76015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.1 mm (DIA) 11.5 mm (H) Kumi

10340417


Varastotasot
36666 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi