Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1844 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0655 € | 6000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0677 € | 1000 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10205815 | 0,066 € - 0,0815 € | 18630 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
| 0,0619 € - 0,0764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0751 € | 980 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1327 € - 0,1638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10205907 | 0,0501 € - 0,0619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,0796 € - 0,1193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | 893 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,0722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | 1300 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10205716 | 0,1555 € - 0,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,0462 € - 0,057 € | 2000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa