Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki - kiinnittyvä

Varastossa

Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
92 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0568 € - 0,0701 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
15.9 mm
0,054 € - 0,0667 € 65 Varastossa
4.0 mm
#4
14.3 mm
0,0647 € - 0,0799 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
23.8 mm
0,0648 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
12.7 mm
0,0659 € - 0,0813 € 1000 Varastossa
9.5 mm
1/4
14.3 mm
0,0598 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
17.5 mm
0,0577 € - 0,0712 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
19.1 mm
0,053 € - 0,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
12.7 mm
0,048 € - 0,0593 € 1998 Varastossa
5.0 mm
#6
6.4 mm
0,0765 € - 0,0945 € 500 Varastossa
7.0 mm
#10
20.6 mm
0,1199 € - 0,148 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
11.1 mm
0,1464 € - 0,1808 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
22.2 mm
0,0598 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
22.2 mm
0,1272 € - 0,157 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
12.7 mm
0,052 € - 0,0642 € 1000 Varastossa
2.9 mm
#2
8.0 mm
0,1432 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
17.5 mm
0,0586 € - 0,0878 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
14.3 mm
0,0472 € - 0,0582 € 499 Varastossa
5.0 mm
#6
4.8 mm
0,0491 € - 0,0606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
6.4 mm
0,0478 € - 0,059 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
3.2 mm
  • / 5
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 15.9 mm Nailon 6/6

10205525

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm Nailon 6/6

10205365

Hinta-alue
0,0667 € - 0,054 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 23.8 mm Nailon 6/6

10205570

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 12.7 mm Nailon 6/6

10205204

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 14.3 mm Nailon 6/6

10205969

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0659 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 17.5 mm Nailon 6/6

10205235

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 19.1 mm Nailon 6/6

10205396

Hinta-alue
0,0712 € - 0,0577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 12.7 mm Nailon 6/6

10205358

Hinta-alue
0,0655 € - 0,053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10205464

Hinta-alue
0,0593 € - 0,048 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 20.6 mm Nailon 6/6

10205853

Hinta-alue
0,0945 € - 0,0765 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.6 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10205648

Hinta-alue
0,148 € - 0,1199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 22.2 mm Nailon 6/6

10205860

Hinta-alue
0,1808 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 22.2 mm Nailon 6/6

10205419

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 12.7 mm Nailon 6/6

10205655

Hinta-alue
0,157 € - 0,1272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10205174

Hinta-alue
0,0642 € - 0,052 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 17.5 mm Nailon 6/6

10205686

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 14.3 mm Nailon 6/6

10205662

Hinta-alue
0,0878 € - 0,0586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10205457

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0472 €

Varastotasot
499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10205167

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nailon 6/6

10205747

Hinta-alue
0,059 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön