Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10205815 | 0,066 € - 0,0815 € | 18630 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
| 0,0588 € - 0,0726 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,1102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0938 € - 0,1408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,059 € | 2000 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,0722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0712 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,1741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,1646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | 4000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,1193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | 893 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0582 € | 499 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0659 € - 0,0813 € | 1000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa