Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 € - 0,0777 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,0802 € - 0,0991 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
#10
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,0478 € - 0,059 € | 2000 Varastossa | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,1523 € - 0,188 € | 590 Varastossa | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,1444 € - 0,1783 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | ||
| 0,0521 € - 0,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
#6
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 0,0635 € - 0,0784 € | 4000 Varastossa | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
#10
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,1333 € - 0,1646 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.937 in
 
23.8 mm
 | ||
| 0,1277 € - 0,1577 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,1517 € - 0,1873 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
0.937 in
 
23.8 mm
 | ||
| 0,0553 € - 0,0683 € | 2000 Varastossa | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,0491 € - 0,0606 € | 10 Varastossa | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,0459 € - 0,0567 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,1006 € - 0,1242 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | ||
| 0,1444 € - 0,1783 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,1241 € - 0,1532 € | 550 Varastossa | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
#6
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,035 € - 0,0433 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,0736 € - 0,0909 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,0582 € - 0,0719 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,052 € - 0,0642 € | 970 Varastossa | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa