Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiaali: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6100, SR6121
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Materiaali | d1 | W | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9203 € - 1,0218 € | 50 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,695 € - 0,7728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,8975 € - 0,9964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6024 € - 0,6691 € | 324 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,76 € - 0,8455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5676 € - 0,6304 € | 2740 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,5449 € - 0,6064 € | 171 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,0792 € - 1,1994 € | 950 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9583 € - 1,0672 € | 121 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8734 € - 0,9706 € | 23 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8636 € - 0,957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,4005 € - 1,5561 € | 60 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,992 € - 1,1009 € | 113 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,4101 € - 1,547 € | 11 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3389 € - 1,4923 € | 46 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9977 € - 1,1073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,1165 € - 1,2397 € | 39 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2475 € - 1,3891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0387 € - 1,1541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa