Tätä kaapelisiteen pidikemallistoa on saatavana useille eri nippusidetyypeille ja useisiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR1719
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys | Reiän läpimitta | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0561 € - 0,0771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,2597 € | 5668 Varastossa |
1.291 in
32.8 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2093 € - 0,2584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.02 in
25.9 mm
|
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,9257 € - 0,9257 € | 200 Varastossa |
2.268 in
57.6 mm
|
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,2811 € - 1,3942 € | 7808 Varastossa |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1396 € | 196700 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1437 € | 25487 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 1,0211 € - 1,1241 € | 39056 Varastossa |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa