Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kierrekoot | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 2225 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 4621 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 4000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0574 € - 0,0719 € | 1000 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0791 € - 0,0976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | 9000 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0892 € - 0,1115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0839 € - 0,1258 € | 8895 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0742 € - 0,1114 € | 2000 Varastossa |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0802 € | 3100 Varastossa |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,1489 € - 0,1802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0866 € - 0,1048 € | 2099 Varastossa |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,203 € - 0,3051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | 2950 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1117 € - 0,1229 € | 1000 Varastossa |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0922 € - 0,1389 € | 275 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm