Valikko Haku

Ruuviläpiviennit

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Kannan korkeus Kannan läpimitta Reiän koko Paneelin paksuusalue Osta
0,109 € - 0,1199 € 2000 Varastossa
0.9 mm
0,0971 € - 0,1199 € 2999 Varastossa
1.6 mm
0,0846 € - 0,1058 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,056 € - 0,0701 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,1452 € - 0,1758 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
0,0475 € - 0,0713 € 74000 Varastossa
0.8 mm
0,0794 € - 0,1192 € 12916 Varastossa
0.8 mm
0,0475 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,0618 € - 0,0927 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,056 € - 0,0701 € 2993 Varastossa
1.6 mm
0,0475 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,0645 € - 0,078 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
0,0475 € - 0,0713 € 1796 Varastossa
0.9 mm
0,0824 € - 0,1099 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
0,056 € - 0,0701 € 1942 Varastossa
2.1 mm
0,0475 € - 0,0713 € 498 Varastossa
1.2 mm
0,057 € - 0,0704 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
0,0475 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
0,0475 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
0,1107 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
  • / 4
Peltimutteri 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nailon 6/6

10307649

Hinta-alue
0,1199 € - 0,109 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    10.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307489

Hinta-alue
0,1199 € - 0,0971 €

Varastotasot
2999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    12.1 mm
  • Kokonaispituus
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nailon 6/6

10307328

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307663

Hinta-alue
0,0701 € - 0,056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nailon 6/6

10307731

Hinta-alue
0,1758 € - 0,1452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nailon 6/6

10307656

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
74000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nailon 6/6

10307397

Hinta-alue
0,1192 € - 0,0794 €

Varastotasot
12916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nailon 6/6

10307427

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.1 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nailon 6/6

10307526

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.7 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307472

Hinta-alue
0,0701 € - 0,056 €

Varastotasot
2993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307670

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nailon 6/6

10307601

Hinta-alue
0,078 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    6.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nailon 6/6

10307618

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
1796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    8.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Peltimutteri 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nailon 6/6

10307298

Hinta-alue
0,1099 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nailon 6/6

10307373

Hinta-alue
0,0701 € - 0,056 €

Varastotasot
1942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nailon 6/6

10307465

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.7 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307687

Hinta-alue
0,0704 € - 0,057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nailon 6/6

10307434

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.1 mm
  • Kokonaispituus
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nailon 6/6

10307632

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    10.4 mm
  • Kokonaispituus
    8.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nailon 6/6

10307724

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    12.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2