Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kierrekoot | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0903 € - 0,1355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0798 € - 0,1171 € | 1044 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,084 € - 0,126 € | 190 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,059 € - 0,0885 € | 18121 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0794 € - 0,1192 € | 12916 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,056 € - 0,0701 € | 1942 Varastossa |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
||
0,056 € - 0,0701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
0,1107 € - 0,1218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
0,057 € - 0,0704 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
0,0604 € - 0,0907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | 498 Varastossa |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | 21936 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | 74000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,198 € - 0,2977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
0,0845 € - 0,1022 € | 1099 Varastossa |
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|
|
||
0,1452 € - 0,1758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
0,1003 € - 0,1502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa