Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 w1 h1 Tyyppi Osta
305,53 € - 359,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0
31.8
62.2
Vice jaw set
183,32 € - 215,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
25.4
37.6
Vice jaw set
18,39 € - 21,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0
12.7
6.4
Jaw stop small
207,76 € - 244,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
25.4
43.9
Vice jaw set
232,20 € - 273,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0
25.4
43.9
Vice jaw set
201,02 € - 236,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
150
25.4
47.75
Vice jaw set
232,20 € - 273,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0
25.4
43.9
Vice jaw set
18,39 € - 21,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0
12.7
7.9
Jaw stop large
207,76 € - 244,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
25.4
43.9
Vice jaw set
217,26 € - 255,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
200
25.4
47.75
Vice jaw set
217,26 € - 255,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
200
25.4
47.75
Vice jaw set
201,02 € - 236,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
150
25.4
47.75
Vice jaw set
183,32 € - 215,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
25.4
37.6
Vice jaw set
Ruuvipenkin leukasetti 62.2 200.0 31.8 Teräs

20265403

Hinta-alue
359,45 € - 305,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    6"/8"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0230
  • Paino gr
    5570.0
Ruuvipenkin leukasetti 37.6 100.0 25.4 Teräs

20267490

Hinta-alue
215,67 € - 183,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    1490.0
  • h1
    37.6
Ruuvipenkin leukasetti 6.4 19.0 12.7 Teräs

20267520

Hinta-alue
21,63 € - 18,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Jaw stop small
  • Paino gr
    6.0
  • d1
    M5
  • h1
    6.4
  • h2
    5.0
Ruuvipenkin leukasetti 43.9 150.0 25.4 Teräs

20267506

Hinta-alue
244,42 € - 207,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    2570.0
  • h1
    43.9
Ruuvipenkin leukasetti 43.9 200.0 25.4 Teräs

20267513

Hinta-alue
273,18 € - 232,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0230
  • Paino gr
    3420.0
  • h1
    43.9
Ruuvipenkin leukasetti 47.75 150 25.4 Teräs

20267582

Hinta-alue
236,49 € - 201,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Paino gr
    2780
  • h1
    47.75
  • l1
    150
Ruuvipenkin leukasetti 43.9 200.0 25.4 Teräs

20267483

Hinta-alue
273,18 € - 232,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    6"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    3220.0
Ruuvipenkin leukasetti 7.9 19.0 12.7 Teräs

20267537

Hinta-alue
21,63 € - 18,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Jaw stop large
  • Paino gr
    10.0
  • d1
    M5
  • h1
    7.9
  • h2
    5.7
Ruuvipenkin leukasetti 43.9 150.0 25.4 Teräs

20267476

Hinta-alue
244,42 € - 207,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    4"/6"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    2290.0
Ruuvipenkin leukasetti 47.75 200 25.4 Teräs

20267575

Hinta-alue
255,60 € - 217,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    6"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Paino gr
    3470
  • d1
    98.55
Ruuvipenkin leukasetti 47.75 200 25.4 Teräs

20267599

Hinta-alue
255,60 € - 217,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Paino gr
    3640
  • h1
    47.75
  • l1
    200
Ruuvipenkin leukasetti 47.75 150 25.4 Teräs

20267568

Hinta-alue
236,49 € - 201,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    4"/6"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Paino gr
    2460
  • d1
    98.55
Ruuvipenkin leukasetti 37.6 100.0 25.4 Teräs

20267469

Hinta-alue
215,67 € - 183,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    4"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    1370.0