Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.
Suunniteltu tarjoamaan viimeistellyn ja ammattimaisen lopputuloksen.Tarjoaa siistin viimeistelyn ja suojaa ruuvit pölyltä ja lialta.Käytetään peittämään paljaat ruuvit huonekaluissa, kaapeissa ja autoteollisuudessa. Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Norsunluunvalkoinen, Valkoinen, Tummanruskea, Hopea, Kerma, Tiikki, Vaaleanruskea Sarjanumero: , SR1612
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Väri | Ruuvikoko | d1 | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0517 € - 0,0724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 4800 Varastossa |
|
Tummanruskea
|
|
|
|
|||
| 0,0369 € - 0,0775 € | 20000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 10489 Varastossa |
|
Vaaleanruskea
|
|
|
|
|||
| 5713 Varastossa |
|
Tiikki
|
|
|
|
|||
| 19900 Varastossa |
|
Tiikki
|
|
|
|
|||
| 0,0538 € - 0,0754 € | 26000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 0,033 € - 0,0693 € | 34000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 0,0172 € - 0,0503 € | 3900 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 0,0523 € - 0,0732 € | 59500 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kerma
|
|
|
|
||
| 0,0499 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,071 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Tummanruskea
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,108 € - 0,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Norsunluunvalkoinen
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0145 € | 80000 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
Valkoinen
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa